Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PC / PC/FH (Teilenummern)

Senkkopfschrauben / Kreuzschlitz / PC / PC/FH
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 4 - 35 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PC / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Senkkopfschrauben von NIPPON CHEMICAL SCREW sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Sie sind erhältlich in den Größen 4 - 35 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Senkkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC/FH-M2-L4
PC/FH-M2-L5
PC/FH-M2-L6
PC/FH-M2-L8
PC/FH-M2-L10
PC/FH-M2.6-L4
PC/FH-M2.6-L5
PC/FH-M2.6-L6
PC/FH-M2.6-L8
PC/FH-M2.6-L10
PC/FH-M2.6-L12
PC/FH-M3-L4
PC/FH-M3-L5
PC/FH-M3-L6
PC/FH-M3-L8
PC/FH-M3-L10
PC/FH-M3-L12
PC/FH-M3-L15
PC/FH-M3-L16
PC/FH-M3-L18
PC/FH-M3-L20
PC/FH-M3-L25
PC/FH-M4-L6
PC/FH-M4-L8
PC/FH-M4-L10
PC/FH-M4-L12
PC/FH-M4-L14
PC/FH-M4-L15
PC/FH-M4-L16
PC/FH-M4-L18
PC/FH-M4-L20
PC/FH-M4-L25
PC/FH-M5-L8
PC/FH-M5-L10
PC/FH-M5-L12
PC/FH-M5-L15
PC/FH-M5-L20
PC/FH-M5-L25
PC/FH-M6-L10
PC/FH-M6-L12
PC/FH-M6-L15
PC/FH-M6-L20
PC/FH-M6-L25
PC/FH-M6-L30
PC/FH-M6-L35
PC/FH-M8-L10
PC/FH-M8-L12
PC/FH-M8-L15
PC/FH-M8-L20
PC/FH-M8-L25
PC/FH-M8-L30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
D

1.04 €

1 6 Arbeitstage 10240.44

1.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10250.44

0.88 €

0.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10260.44

0.85 €

0.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10280.44

1.06 €

1 6 Arbeitstage 102100.44

1.04 €

1 6 Arbeitstage 102.640.455.2

1.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.650.455.2

1.04 €

1 6 Arbeitstage 102.660.455.2

1.04 €

1 6 Arbeitstage 102.680.455.2

0.88 €

0.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.6100.455.2

1.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102.6120.455.2

1.04 €

1 6 Arbeitstage 10340.56

1.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10350.56

1.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10360.56

1.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10380.56

1.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103100.56

1.04 €

1 6 Arbeitstage 103120.56

1.06 €

1 6 Arbeitstage 103150.56

1.07 €

1 6 Arbeitstage 103160.56

1.07 €

1 6 Arbeitstage 103180.56

1.07 €

1 6 Arbeitstage 103200.56

1.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103250.56

1.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10460.78

1.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.78

0.90 €

0.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104100.78

1.04 €

1 5 Arbeitstage 104120.78

1.07 €

1 6 Arbeitstage 104140.78

1.07 €

1 6 Arbeitstage 104150.78

1.07 €

1 5 Arbeitstage 104160.78

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104180.78

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104200.78

1.14 €

1 6 Arbeitstage 104250.78

1.06 €

1 6 Arbeitstage 10580.810

1.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105100.810

1.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105120.810

1.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105150.810

0.95 €

0.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105200.810

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105250.810

1.17 €

1 6 Arbeitstage 10610112

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10612112

1.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10615112

1.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10620112

1.01 €

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10625112

1.24 €

1 6 Arbeitstage 10630112

1.42 €

1 6 Arbeitstage 10635112

1.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108101.2516

1.26 €

1 6 Arbeitstage 108121.2516

1.26 €

1 6 Arbeitstage 108151.2516

1.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108201.2516

1.13 €

0.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108251.2516

0.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108301.2516

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PC

Technischer Support