Rohrverbinder / JUNRON, LU-□□□-SUS / Edelstahl / Winkelverbinder (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder / JUNRON, LU-□□□-SUS / Edelstahl / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 55.8 mm



Die Rohrverbinder von JUNKOSHA dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 55.8 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LU-6X4-SUS
LU-8X6-SUS
LU-10X8-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

36.03 €

1 10 Arbeitstage 64

44.27 €

1 6 Arbeitstage 86

58.84 €

1 6 Arbeitstage 108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schlauch-an-Schlauch-Verbindung, gleicher Ø Form (Verbindung, Leitung-Leitung) Kniestückverbindung Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support