Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm. glatte Rollen | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 144 - 250 mm / [Traglast] 127, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan
Verwendet werden die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 144 und 250 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 127 oder 392 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 485 daN (kgf). Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan und antibakterielles weißes Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WUWJS-100
Teilenummer
|
---|
WUWJS-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 127 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 35 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise, glatte Rollen | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen |
Lastkategorie | Mittlere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / MCJS, SSTJS, UWJS, WJS, WUWJ / Gummi, SBR, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist WUWJS-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WUWJS-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MCJS-200 |
SSTJS-100 |
UWJS-100 |
WUWJS-130 |
WUWJS-150 |
WUWJS-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: ohne) | Blau | Kein Bodenschutz | 58 | ||
50.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | 80.01~140.00 | 127 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer Startwiderstand | Blau | Kein Bodenschutz | 35 | ||
48.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | 176 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | 35 | |
88.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 140.01~220.00 | 176 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 40 | ||
94.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | ||
94.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 220.01~320.00 | 245 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 100(115) | 100(115) | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 58 |