Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | abriebfest | ohne Radschutz | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 199.5 - 374 mm / [Traglast] 68, 196 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR
Verwendet werden die Bockrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 199.5 und 374 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 68 oder 196 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Kautschuk SBR ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AIK-3.50-5
Teilenummer
|
---|
AIK-3.50-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Anschlagposition | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Radlage | Reifenbreite (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 374 | 140.01~220.00 | kA | 156 | 160 | 90 | 220 | 150 | 290 | - | Enthält Luft | Schwarz | Hergestellt in Japan | 102 | Presslager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Mit Puffer | Radwerkstoff | Kautschuk SBR | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen |
Lastkategorie | Mittlere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / AIK, AIKB, AIKBL, AILK / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Lager / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte, die Teilenummer ist AIK-3.50-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AIK-3.50-5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlagposition
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Radlage
Reifenbreite(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AIK-3.00-4 |
AIK-6-2G |
AIKB-6-2G |
AIKBL-6-2G |
AILK-2.50-4 |
AILK-3.00-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Anschlagposition | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Radlage | Reifenbreite (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | 304 | 80.01~140.00 | kA | 107 | 140 | 80 | 200 | 140 | 248 | - | Enthält Luft | Schwarz | Hergestellt in China | 76 | Presslager | ||
53.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 199.5 | 35.01~80.00 | kA | 68 | 100 | 56 | 137 | 93 | 153 | - | Enthält Luft | Grau | Hergestellt in China | 47 | Presslager | ||
63.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 199.5 | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 68 | 100 | 56 | 137 | 93 | 153 | Rechts | Enthält Luft | Grau | Hergestellt in China | 47 | Radiale Kugellager | ||
45.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 199.5 | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 68 | 100 | 56 | 137 | 93 | 153 | Links | Enthält Luft | Schwarz | Hergestellt in Japan | 47 | Presslager | |
130.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 287 | 80.01~140.00 | kA | 98 | 140 | 80 | 200 | 140 | 218 | - | Luftleer | Schwarz | Hergestellt in Japan | 60 | Presslager | ||
103.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 304 | 80.01~140.00 | kA | 127 | 140 | 80 | 200 | 140 | 251 | - | Luftleer | Schwarz | Hergestellt in Japan | 72 | Presslager |