Schwerlast-Bockrollen / BS-GSPO-150K-35 / Stahl-Korpus / chromatiert / Guss-Nylon Rad / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Schwerlast-Bockrollen / BS-GSPO-150K-35 / Stahl-Korpus / chromatiert / Guss-Nylon Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 170 - 255 mm / [Traglast] 1715, 2940 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Gussnylon



SISIKU ADDKREIS hat diese Schwerlast-Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 170 und 255 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 1715 oder 2940 daN (kgf). Auf 750.01 oder mehr daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Gussnylon.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS-GSPO-150K-35

Teilenummer
BS-GSPO-150K-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

418.57 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Mit Puffer Montagehöhe H(mm) 205 Eigenschaften Leise
Lastbereich(daN) 750,01~ Anschlag kA Zulässige Last(daN) 2450
Radwerkstoff Gussnylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 140 Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 105
Montagesitzlänge(mm) 175 Montagesitzbreite(mm) 140 Raddurchmesser(mm) 150
Randbreite(mm) 55 Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Lastkategorie Besonders schwere Lasten
Metallelementfarbe (Oberfläche) Chromatiert Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen Hohe Elastizität (mit Stahlbuchse)
Radfarbe Weiß Bodenschutz Kein Bodenschutz Radlage Hergestellt in Deutschland
Lager Radiale Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / BS-GSPO-150K-35 / Stahl-Korpus / chromatiert / Guss-Nylon Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist BS-GSPO-150K-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS-GSPO-150K-35.

Technischer Support