Lenkrollen mit Federung / SAJ-HO SAJB-HO / Metall Felge mit Kugellager / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Federung / SAJ-HO SAJB-HO / Metall Felge mit Kugellager / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 250 - 260 mm / [Traglast] 147, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan



SISIKU ADDKREIS hat diese Lenkrollen mit Federung entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 250 und 260 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 147 oder 245 daN (kgf) betragen. Bei 140.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAJ-HO-150SST
SAJ-HO-150W
SAJ-HO-200SST
SAJ-HO-200W
SAJB-HO-150SST
SAJB-HO-200W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Raddurchmesser
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe

114.36 €

8 15 Arbeitstage 250~235140.01~220.00kA147[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitkA150(Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe ElastizitätBlau

148.21 €

1 5 Arbeitstage 250~235140.01~220.00kA147[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit150(Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe ElastizitätSchwarz

127.95 €

1 5 Arbeitstage 275~260140.01~220.00kA196[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitkA200(Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe ElastizitätBlau

147.95 €

1 5 Arbeitstage 275~260140.01~220.00kA196[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit200(Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe ElastizitätSchwarz

136.45 €

1 15 Arbeitstage 250~235140.01~220.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper147[Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher StoßfestigkeitkA150(Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe ElastizitätBlau

135.94 €

1 13 Arbeitstage 275~260220.01~320.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper245[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeit200(Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe ElastizitätSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Eigenschaften Leise Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 112 Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 112
Montagesitzlänge(mm) 140 Montagesitzbreite(mm) 140 Randbreite(mm) 45
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Integriertes Rad (Abschleppen mit 10 km/h oder langsamer)
Bodenschutz Kein Bodenschutz Mittenabweichung(mm) 51~64 Lager Radiale Kugellager

Technischer Support