Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E9NC-TH12LF 2M
Teilenummer
|
---|
E9NC-TH12LF 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Grundkörper, Form | Fühler-Form | Grundwerkstoff | Kontaktmaterial | Kontakthub S (mm) | Kontaktpunkt, Ausführung | Zylinderteilaußen-Ø D (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktkraft, Seitenrichtung (N) | Mech. Nutzungsdauer (x 10K times) | Kontaktteil, Außen-Ø | Schutzart | Maximale Anzahl angeschlossener Geräte (Geräte) | Verbindungsmethode | Details Ausführung | Geeigneter Sensorkopf | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,531.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung Stifthub | Schraubenform | [Kuppel] Messelement ø3 | [Kunststoff] ABS Kunststoff | Karbid | 12 | - | 14 | -10~55 | 0,5±0,3 | 6000 | ø3 | IP67 | - | Ausführung mit Steckverbinderrelais | Ausführung Flanschsensor/rechtwinklige Ausführung, Luftsensor | - | - |
Loading...
Umgebungsbedingungen | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Intelligente Kontakt-Sensoren, Zubehörteile für E9NC-T, die Teilenummer ist E9NC-TH12LF 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E9NC-TH12LF 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fühler-Form
Grundwerkstoff
Kontaktpunkt, Ausführung
Maximale Anzahl angeschlossener Geräte(Geräte)
Geeigneter Sensorkopf
Kabellänge(m)
Ausführung
Ausführung
Grundkörper, Form
Kontaktmaterial
Kontakthub S(mm)
Zylinderteilaußen-Ø D(mm)
Kontaktteil, Außen-Ø
Verbindungsmethode
Details Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E9NC-TA51 2M |
E9NC-TH12L 2M |
E9NC-TH12S 2M |
E9NC-TH12SF 2M |
E9NC-TH5LF 2M |
E9NC-TH5S 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Grundkörper, Form | Fühler-Form | Grundwerkstoff | Kontaktmaterial | Kontakthub S (mm) | Kontaktpunkt, Ausführung | Zylinderteilaußen-Ø D (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Kontaktkraft, Seitenrichtung (N) | Mech. Nutzungsdauer (x 10K times) | Kontaktteil, Außen-Ø | Schutzart | Maximale Anzahl angeschlossener Geräte (Geräte) | Verbindungsmethode | Details Ausführung | Geeigneter Sensorkopf | Kabellänge (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | [Kunststoff] Polycarbonat | - | - | PNP-Ausgang | - | -25~55 | - | - | - | - | 30 | Kabelschublade | ON/OFF-Ausgangsausführung | E9NC-TH5□/E9NC-TH12□ | 2 | ||
1,433.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung Stifthub | Zylindrisch | [Kuppel] Messelement ø3 | [Kunststoff] ABS Kunststoff | Karbid | 12 | - | 8 | -10~55 | 0,5±0,3 | 6000 | ø3 | IP67 | - | Ausführung mit Steckverbinderrelais | Rechtwinklige Luftausführung | - | - | ||
1,395.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung Stifthub | Zylindrisch | [Kuppel] Messelement ø3 | [Kunststoff] ABS Kunststoff | Karbid | 12 | - | 8 | -10~55 | 0,5±0,3 | 6000 | ø3 | IP67 | - | Ausführung mit Steckverbinderrelais | Gerade Ausführung | - | - | ||
1,433.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung Stifthub | Schraubenform | [Kuppel] Messelement ø3 | [Kunststoff] ABS Kunststoff | Karbid | 12 | - | 14 | -10~55 | 0,5±0,3 | 6000 | ø3 | IP67 | - | Ausführung mit Steckverbinderrelais | Flanschausführung/gerade Ausführung | - | - | ||
1,531.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung Stifthub | Schraubenform | [Kuppel] Messelement ø3 | [Kunststoff] ABS Kunststoff | Karbid | 5 | - | 14 | -10~55 | 0,4±0,25 | 6000 | ø3 | IP67 | - | Ausführung mit Steckverbinderrelais | Ausführung Flanschsensor/rechtwinklige Ausführung, Luftsensor | - | - | ||
1,395.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung Stifthub | Zylindrisch | [Kuppel] Messelement ø3 | [Kunststoff] ABS Kunststoff | Karbid | 5 | - | 8 | -10~55 | 0,4±0,25 | 6000 | ø3 | IP67 | - | Ausführung mit Steckverbinderrelais | Gerade Ausführung | - | - |