Lenkrollen mit Bremse / MPSB150 / PUR Belag / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen mit Bremse / MPSB150 / PUR Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 200 mm / [Traglast] 245.3 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von SUEHIRO(KATSUYAMA KIKAI) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. 200 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 245.3 daN (kgf). Auf 220.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MPSB150

Teilenummer
MPSB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

143.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montage- Höhe H(mm) 200 Lastbereich(daN) 220.01~320.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 245.3 Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Sonstige Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 90(100) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 90(100) Montagesitz AXB oder T1XT2(mm) 126 × 126
Rollen-Ø D(mm) 150 Radbreite(mm) 41 Schwenkradius(mm) 45
Lastkategorie Geringe/mittlere Last Eigengewicht(kg) 4.2 Durchmesser der Montagebohrung(mm) 11

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / MPSB150 / PUR Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist MPSB150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MPSB150.

Technischer Support