Chukoh Glasfaserfolie, mit karboniertem Fluorkunststoff imprägniert, mit Chukoh Klebeband (antistatisch, Serie 500) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AGB-500-3-1000-10M

Teilenummer
AGB-500-3-1000-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

761.93 €

1 8 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 1000 Length(m) 10
Nominal thickness(mm) 0.13 Maximum Operating Temperature(°C) 200 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support