Möbelrollen / TFW40 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular (Teilenummern - CAD Download)

Möbelrollen / TFW40 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 51.5 - 54 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Möbelrollen von TOKAI CASTER dienen dazu, Objekte zu bewegen. Zwischen 51.5 und 54 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 39.2 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFW40
TFW40F
TFW40S
TFW40SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

7.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 51.5Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

7.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 54Ohne StopperRundbohrung26263838-Quadratische Platte

9.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 51.5Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----28Dreieckige Platte

9.49 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 54Mit RotationsklemmeRundbohrung26263838-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2
Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 40 Wendekreis C(mm) 15

Technischer Support