Möbelrollen / TE40JKCR / 2-rädrig / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Möbelrollen / TE40JKCR / 2-rädrig / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 49 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Mit den Möbelrollen von TOKAI CASTER kann man Gegenstände bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 49 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 39.2 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Elastomer ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TE40JKCR

Teilenummer
TE40JKCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 49 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag Ohne Stopper Zulässige Last (effektive Last)(daN) 39.2 Radwerkstoff Elastomer
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp(mm) 46 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2(mm) 28 Plattenlänge F1 oder Fb(mm) 58
Plattenbreite F2(mm) 40 Rollen-Ø D(mm) 40 Radbreite W(mm) 44
Form des Montageabschnitts Feststehend

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / TE40JKCR / 2-rädrig / Lochplatte, die Teilenummer ist TE40JKCR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TE40JKCR.

Technischer Support