Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZX0-LD100A86 0.5M
Teilenummer
|
---|
ZX0-LD100A86 0.5M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Kopfform | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Standard-Erkennungsobjekt (Ø) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Raumbetriebstemperatur (%) | Schutzart | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Überblick | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Lasersensor] Lasersensor | Lichtundurchlässiges Objekt / Mikroskopisches Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Laser | [Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem Licht | [Quadratisch] Quadratisch | Ausführung mit integriertem Verstärker | Bis zu 200 | 0.7 | [Retroreflexion] Retroreflektierend | Standard / Kältebeständigkeit / Niedrige Hysterese / Hintergrundeffekt | -10~55 | 35~85 | IP67 | 47 | 24.1 | 52.5 | Automatische Schwellwertkorrektur / Externer Eingang / Reaktionszeiteinstellung / Leistungsabstimmung | 10-30 VAC | PNP-Ausgang | Hell EIN/Dunkel AUS | Ausführung mit Steckerrelais | 0.5 | AUS-Schaltuhr/EIN-Schaltuhr/monostabile Schaltuhr/EIN-AUS-Schaltuhr | - | φ0,33 | 50 | Digitale Meldeleuchten | Klasse 2 | Quadratisch | - | Polybutylenterephthalat | Montagewinkel (E39-L180) | 100±35 |
Loading...
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - | Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) | - |
---|---|---|---|---|---|
Material (Verstärker) | - | Passende Sensoren | - | Form (Strahl) | - |
Eingang/Ausgang | - | Freischnitt-Unterstützung | - | Festigkeit (Zug)(N) | - |
Festigkeit (Anzug)(N▪m) | - | Öffnungswinkel(°) | - | Kombi-Objektiv | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Erfasstes Objekt
Lichtquelle
Kopfform
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Betriebsumgebung
Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar)
Zubehörfunktion (ohne Verstärker)
Ausführung
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Verstärker, Zubehör, Ausführung
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Standard-Erkennungsobjekt(Ø)
Schutzart
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Versorgungsspannung(V)
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Kabellänge(m)
Zeitschalter
Punkt-Ø(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Laserklasse
Form (Verstärker)
Überblick
Material (Messkopf)
Befestigungsmethode
Erkennungsabstand(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften