Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3NC-SA21 2M
Teilenummer
|
---|
E3NC-SA21 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Schutzart | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Zeitschalter | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Laserklasse | Passende Sensoren | Eingang/Ausgang | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Lasersensor] Lasersensor (Verstärker) | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | - | - | - | - | - | Standard / Kältebeständigkeit / Hintergrundeffekt | -25~40 | - | - | - | - | Automatische Schwellwertkorrektur / Externer Eingang / Reaktionszeiteinstellung / Leistungsabstimmung | 10-30 VAC | NPN-Ausgang | Ausführung mit integriertem Kabel | Auswahl zwischen Zeitschalterfunktion deaktiviert/AUS-Schaltverzögerung/EIN-Schaltverzögerung/monostabil/EIN-AUS-Schaltverzögerung | - | 10 | - | E3NC-SH100/E3NC-SH250 | 2 Ausgänge + 1 Eingang | - |
Loading...
Erfasstes Objekt | Lichtundurchlässiges Objekt | Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | Polycarbonat |
---|---|---|---|---|---|
Verstärker, Zubehör, Ausführung | Ausführung mit separatem Verstärker | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Betriebsmodus | - |
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm) | - | Messkopfgröße (zylindrisch)(mm) | - | Kabellänge(m) | 2 |
Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | - | Anzahl optischer Achsen(Optische Achse) | - | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | - |
Form (Verstärker) | Quadratisch | Material (Verstärker) | - | Überblick | - |
Form (Strahl) | - | Freischnitt-Unterstützung | - | Festigkeit (Zug)(N) | - |
Festigkeit (Anzug)(N▪m) | - | Öffnungswinkel(°) | - | Material (Messkopf) | - |
Befestigungsmethode | - | Kombi-Objektiv | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Ultra-kleine Ausführung CMOS Lasersensor E3NC-S-Serie / Laserverstärker / Kopf, die Teilenummer ist E3NC-SA21 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3NC-SA21 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Lichtquelle
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Betriebsumgebung
Schutzart
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar)
Erkennungsabstand(mm)
Ausführung
Versorgungsspannung(V)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Zeitschalter
Punkt-Ø(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms)
Laserklasse
Passende Sensoren
Eingang/Ausgang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3NC-SH100 2M |
E3NC-SH250 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Schutzart | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Anschlussmethode | Zeitschalter | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Laserklasse | Passende Sensoren | Eingang/Ausgang | Erkennungsabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sensorlinsen] Sensorkopf | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Kleine Punkte | [Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem Licht | Bis zu 100 | Abstand einstellbar | Kältebeständigkeit / Standard | -10~50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | Ausführung mit Steckerrelais | - | φ0,5 | - | Klasse 1 | - | - | 100 | ||
627.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sensorlinsen] Sensorkopf | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Kleine Punkte | [Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem Licht | Bis zu 300 | Abstand einstellbar | Kältebeständigkeit / Standard | -10~50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | Ausführung mit Steckerrelais | - | φ1 | - | Klasse 1 | - | - | 250 |