Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3NC-SH100 2M
Teilenummer
|
---|
E3NC-SH100 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Schutzart | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sensorlinsen] Sensorkopf | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Kleine Punkte | [Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem Licht | Ausführung mit separatem Verstärker | Bis zu 100 | Abstand einstellbar | Standard / Kältebeständigkeit | -10~50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | - | Ausführung mit Steckerrelais | - | - | 2 | - | - | φ0,5 | - | - | - | Klasse 1 | Quadratisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Loading...
Kopfform | Quadratisch | Gehäusematerial | Polycarbonat | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Ultra-kleine Ausführung CMOS Lasersensor E3NC-S-Serie / Laserverstärker / Kopf, die Teilenummer ist E3NC-SH100 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3NC-SH100 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Erfasstes Objekt
Lichtquelle
Verstärker, Zubehör, Ausführung
Betriebsumgebung
Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar)
Betriebsmodus
Größe Detektorkopf (Schraubausführung)(mm)
Messkopfgröße (zylindrisch)(mm)
Kabellänge(m)
Zubehörfunktion (ohne Verstärker)
Anzahl optischer Achsen(Optische Achse)
Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.)
Form (Verstärker)
Material (Verstärker)
Überblick
Form (Strahl)
Freischnitt-Unterstützung
Festigkeit (Zug)(N)
Festigkeit (Anzug)(N▪m)
Öffnungswinkel(°)
Material (Messkopf)
Befestigungsmethode
Kombi-Objektiv
Ausführung
Erkennungsmethode
Lichtachse, Positionierung, Ausführung
Strahlform
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Reflexiontyp-Erkennungsmethode
Schutzart
Max. Kopfbreite(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe(mm)
Versorgungsspannung(V)
Ausgangsformat
Anschlussmethode
Zeitschalter
Punkt-Ø(mm)
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms)
Laserklasse
Passende Sensoren
Eingang/Ausgang
Erkennungsabstand(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3NC-SA21 2M |
E3NC-SA54 |
E3NC-SH250 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Erfasstes Objekt | Erkennungsmethode | Lichtachse, Positionierung, Ausführung | Strahlform | Lichtquelle | Verstärker, Zubehör, Ausführung | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Reflexiontyp-Erkennungsmethode | Betriebsumgebung | Raumbetriebstemperatur (℃) | Schutzart | Max. Kopfbreite (mm) | Max. Kopfgroße, Höhe (mm) | Max. Kopfgröße, Tiefe (mm) | Verstärkerfunktion (nur bei ausgewähltem Verstärker wählbar) | Versorgungsspannung (V) | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Größe Detektorkopf (Schraubausführung) (mm) | Messkopfgröße (zylindrisch) (mm) | Kabellänge (m) | Zeitschalter | Zubehörfunktion (ohne Verstärker) | Punkt-Ø (mm) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Anzahl optischer Achsen (Optische Achse) | Zubehör (Spezial-Reflektor, usw.) | Laserklasse | Form (Verstärker) | Material (Verstärker) | Passende Sensoren | Überblick | Form (Strahl) | Eingang/Ausgang | Freischnitt-Unterstützung | Festigkeit (Zug) (N) | Festigkeit (Anzug) (N▪m) | Öffnungswinkel (°) | Material (Messkopf) | Befestigungsmethode | Kombi-Objektiv | Erkennungsabstand (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Lasersensor] Lasersensor (Verstärker) | Lichtundurchlässiges Objekt | [Transparent] Lichtschranken-Ausführung | - | - | - | Ausführung mit separatem Verstärker | - | - | Hintergrundeffekt / Kältebeständigkeit / Standard | -25~40 | - | - | - | - | Leistungsabstimmung / Reaktionszeiteinstellung / Externer Eingang / Automatische Schwellwertkorrektur | 10-30 VAC | NPN-Ausgang | - | Ausführung mit integriertem Kabel | - | - | 2 | Auswahl zwischen Zeitschalterfunktion deaktiviert/AUS-Schaltverzögerung/EIN-Schaltverzögerung/monostabil/EIN-AUS-Schaltverzögerung | - | - | 10 | - | - | - | Quadratisch | - | E3NC-SH100/E3NC-SH250 | - | - | 2 Ausgänge + 1 Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
341.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Lasersensor] Lasersensor (Verstärker) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-30 VDC | PNP-Ausgang | - | Steckverbinder M8 | - | - | - | Auswahl zwischen Zeitschalterfunktion deaktiviert/AUS-Schaltverzögerung/EIN-Schaltverzögerung/monostabil/EIN-AUS-Schaltverzögerung | - | - | 10 | - | Anleitung | - | - | - | - | - | - | 1 Ausgang + 1 Eingang | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
627.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sensorlinsen] Sensorkopf | Lichtundurchlässiges Objekt | Retroreflektierend | Im Sender/Empfänger integrierte Einwegvorrichtung | Kleine Punkte | [Rot] Halbleiterlaser mit sichtbarem Licht | Ausführung mit separatem Verstärker | Bis zu 300 | Abstand einstellbar | Kältebeständigkeit / Standard | -10~50 | IP67 | 28.8 | 13 | 41 | - | - | - | - | Ausführung mit Steckerrelais | - | - | 2 | - | - | φ1 | - | - | - | Klasse 1 | Quadratisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |