Edelstahl-Rohrverschraubung - Sechskant Schlauchnippel (Teilenummern)

Edelstahl-Rohrverschraubung - Sechskant Schlauchnippel <HN>
  • Mengenrabatt
A wide selection of JIS standard fittings and plumbing parts are available. Proven Japanese stainless steel products manufactured by MIE Techno - Screw-in tube fitting - Hose nipple .
· Material: SUS304.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS304-HN-1/2B
SUS304-HN-1/4B
SUS304-HN-1B
SUS304-HN-2B
SUS304-HN-3/4B
SUS304-HN-3/8B
SUS304-HN-11/2B
SUS304-HN-11/4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde, Nenn-Ø

5.17 €

1 8 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)

4.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [1/4B] 1/4B (8A)

8.17 €

1 8 Arbeitstage [1B] 1B (25A)

18.75 €

1 8 Arbeitstage [2B] 2B (50A)

6.33 €

1 8 Arbeitstage [3/4B] 3/4B (20A)

3.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [3/8B] 3/8B (10A)

15.27 €

1 8 Arbeitstage [1 1/2B] 1 1/2B (40A)

13.03 €

1 8 Arbeitstage [1 1/4B] 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Außengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung R

Technischer Support