Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MD-55
Teilenummer
|
---|
MD-55 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser K (mm) | Volle Länge A (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Torsionssteifigkeit (N·m/Grad) | Paketprodukte/einzelnes Element | Spezifikationen | Größe Flansch (Nabe) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminiumlegierung | 20~Unter 50 | 55 | 70 | 4,001 bis 10,000 | 34 | 8000 | - | 58.9 | Artikelsatz | - | Standard |
Loading...
Ausführung | Oldham-Ausführung | Zulässiger Versatz | NA | Eigenschaften | Werkstoffe zur / Kompakt |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard | Werkstoff - Puffer | Polyacetal-Kunststoff |
Sie befinden sich auf der Seite für Stirnklauen-Kupplungen / MD / Scheibe, POM / Pilotbohrung / Korpus: Aluminium, Grauguss, die Teilenummer ist MD-55.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MD-55.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Ausführung
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außendurchmesser K(mm)
Volle Länge A(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Torsionssteifigkeit(N·m/Grad)
Paketprodukte/einzelnes Element
Größe Flansch (Nabe)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MD-125 |
MD-125-T |
MD-140 |
MD-55-T |
MD-70 |
MD-70-T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außendurchmesser K (mm) | Volle Länge A (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Torsionssteifigkeit (N·m/Grad) | Paketprodukte/einzelnes Element | Spezifikationen | Größe Flansch (Nabe) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JL 1040 Äquiv. | 100~Unter 500 | 125 | 121 | 2001 bis 4,000 | 157 | 4000 | - | 420 | Artikelsatz | - | Standard | |
16.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 125 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-125 | - | ||
100.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JL 1040 Äquiv. | 100~Unter 500 | 140 | 146 | 2001 bis 4,000 | 188 | 4000 | - | 559 | Artikelsatz | - | Standard | |
5.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 55 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-55 | - | ||
49.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminiumlegierung | 20~Unter 50 | 70 | 70 | 4,001 bis 10,000 | 44 | 6000 | - | 90.3 | Artikelsatz | - | Standard | |
6.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Polyacetal-Kunststoff | - | 70 | - | - | - | - | -40~85 | - | Senderkomponente | Der Sender für MD-70 | - |