Oldham-Kupplungen / RD / Korpus: Stahl, Grauguss (Teilenummern)

Oldham-Kupplungen / RD / Korpus: Stahl, Grauguss
Compact, simple structure, with easy to absorb eccentricity and centering. Widely used in robots, resin molding materials, conveying equipment, printing machines, machine tools, and pumps etc.

[Features]
· Compact and simple structure.
· Like the MD series, it consists of three parts, the hub parts and an intermediate torque transmission part.
· Oldham type coupling absorbs eccentric misalignment.
· Dial gauge is not necessary for centering work at installation.
· Visual observation is sufficient.
· The intermediate torque transmission part is made of resin, and so does not require lubricant.
· No reactive force due to misalignment, contributing to energy conservation, with assembly and installation easy.
· Simple structure, and even in the event of damage to the intermediate transmission part, power transmission is possible.
· Thermally and electrically insulated by the intermediate transmission part.
· Friction joint employed for fastening to shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RD-56
RD-56-T
RD-85
RD-85-T
RD-100
RD-100-T
RD-120
RD-120-T
RD-150
RD-150-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser K
(mm)
Volle Länge A
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Paketprodukte/einzelnes Element

23.92 €

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] Eisen-Kupfer-Kohlenstoffstahl (JIS-SMF4040)20~Unter 5056584,001 bis 10,0004410000-Artikelsatz

6.72 €

1 7 Arbeitstage 10Polyacetal-Kunststoff-5620----40~85Senderkomponente

44.20 €

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JS 1050 Äquiv.100~Unter 50085624,001 bis 10,0001238000-Artikelsatz

10.97 €

1 7 Arbeitstage 10Polyacetal-Kunststoff-8521----40~85Senderkomponente

80.05 €

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JS 1050 Äquiv.100~Unter 500100684,001 bis 10,0001767000-Artikelsatz

13.41 €

1 7 Arbeitstage 10Polyacetal-Kunststoff-10022----40~85Senderkomponente

109.01 €

1 14 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JS 1050 Äquiv.100~Unter 500120864,001 bis 10,0002586500-Artikelsatz

17.49 €

1 7 Arbeitstage 10Polyacetal-Kunststoff-12023----40~85Senderkomponente

129.28 €

1 7 Arbeitstage 10[Stahl] EN-JS 1050 Äquiv.100~Unter 5001501084,001 bis 10,0004506000-Artikelsatz

29.71 €

1 7 Arbeitstage 10Polyacetal-Kunststoff-15025----40~85Senderkomponente

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Zulässiger Versatz NA Eigenschaften Kompakt
Anwendung Standard

Technischer Support