Servo-Kupplungen / A (Teilenummern)

Servo-Kupplungen / A
  • Mengenrabatt
High torque transmission, energy saving design, large allowable misalignment, no backlash product. Recommended for pairing NC manufacturing machinery etc. with servo motors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-10
A-18
A-25
A-45
A-80
A-130
A-210
A-340
A-540
A-700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außendurchmesser K
(mm)
Volle Länge A
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Nenndrehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässige Fehlstellung (Winkel)
(deg)
Zulässige Fehlstellung (Axialrichtung)
(mm)

88.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10100~Unter 5008152.810,001 bis 78,0001002000010.5

99.18 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 5009359.910,001 bis 78,0001801800010.6

119.29 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 5001047010,001 bis 78,0002501500010.7

148.00 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 50012685.210,001 bis 78,0004501300010.9

198.88 €

1 11 Arbeitstage 10500~Unter 100014399.610,001 bis 78,000800120000.70.5

273.16 €

1 11 Arbeitstage 101000~Unter 5000168118.410,001 bis 78,0001300100000.70.6

386.40 €

1 11 Arbeitstage 101000~Unter 50001941314,001 bis 10,000210080000.70.7

439.68 €

1 11 Arbeitstage 101000~Unter 5000214156.44,001 bis 10,000340075000.70.8

745.18 €

1 11 Arbeitstage 105000~Unter 10000246182.84,001 bis 10,000540034000.70.9

896.61 €

1 11 Arbeitstage 105000~Unter 10000276209.24,001 bis 10,000700031000.71

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Scheibenausführung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Axial-spiel Eigenschaften Hohes Drehmoment / Kein Spiel
Anwendung Standard Paketprodukte/einzelnes Element Artikelsatz

Technischer Support