Klemmverschraubung / U-□□ / Edelstahl A4 / U Ausgestellte Verbindung (Teilenummern)

Klemmverschraubung / U-□□ / Edelstahl A4 / U Ausgestellte Verbindung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1 - 7 Zoll | 1.6 - 25.4 mm, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl



FUJI SPECIAL stellt Klemmverschraubungen her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Der Außendurchmesser der Klemmverschraubungen liegt im Bereich von 1 bis 7 Zoll oder 1.6 bis 25.4 mm.




Herstellerdetails:
Präzisionsdesign, das hohem Druck, Schocks, Vibrationen, Vakuumdruck und Temperaturschwankungen standhält. Das Rohr verwendet eine ideale Doppelferrulen-Methode, sodass keine Torsion auftritt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U-01-0
U-02-0
U-03-0
U-04-0
U-05-0
U-06-0
U-07-0
U-08-0
U-025-0
U-3-0
U-4-0
U-6-0
U-8-0
U-10-0
U-10.5-0
U-12-0
U-13.8-0
U-14-0
U-15-0
U-16-0
U-17.3-0
U-18-0
U-20-0
U-21.7-0
U-22-0
U-25-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Größenspezifikationen Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) Passender Rohrnenn-Ø bei PLAN-Spezifikationen

40.27 €

1 6 Arbeitstage 3.1839Zollgröße (ZOLL)1/8-

33.30 €

1 6 Arbeitstage 6.3539Zollgröße (ZOLL)1/4-

40.02 €

1 9 Arbeitstage 9.5326Zollgröße (ZOLL)3/8-

55.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 12.729Zollgröße (ZOLL)1/2-

83.88 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 15.8723Zollgröße (ZOLL)5/8-

104.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 19.0526Zollgröße (ZOLL)3/4-

93.13 €

1 6 Arbeitstage 22.2322Zollgröße (ZOLL)7/8-

157.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25.424Zollgröße (ZOLL)1-

35.08 €

1 6 Arbeitstage 7.9431Zollgröße (ZOLL)5/16-

40.27 €

1 6 Arbeitstage 341Millimetergröße (METRISCH)--

37.11 €

1 7 Arbeitstage 431Millimetergröße (METRISCH)--

33.30 €

1 5 Arbeitstage 641Millimetergröße (METRISCH)--

35.08 €

1 5 Arbeitstage 831Millimetergröße (METRISCH)--

40.02 €

1 5 Arbeitstage 1025Millimetergröße (METRISCH)--

41.29 €

1 6 Arbeitstage 10.512Gasrohrgröße (PLAN)-1/8

55.35 €

1 5 Arbeitstage 1231Millimetergröße (METRISCH)--

80.07 €

1 6 Arbeitstage 13.830Gasrohrgröße (PLAN)-1/4

80.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1426Millimetergröße (METRISCH)--

83.88 €

1 5 Arbeitstage 1525Millimetergröße (METRISCH)--

83.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1623Millimetergröße (METRISCH)--

104.15 €

1 6 Arbeitstage 17.324Gasrohrgröße (PLAN)-3/8

104.15 €

1 6 Arbeitstage 1827Millimetergröße (METRISCH)--

121.90 €

1 6 Arbeitstage 2025Millimetergröße (METRISCH)--

93.13 €

1 6 Arbeitstage 21.724Gasrohrgröße (PLAN)-1/8

93.13 €

1 6 Arbeitstage 2222Millimetergröße (METRISCH)--

221.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2525Millimetergröße (METRISCH)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Polypropylenverbinder Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support