SUS316 VSP, Nadel-Absperrventil aus Edelstahl, Einschraub-Ausführung (Teilenummern)

SUS316 VSP, Nadel-Absperrventil aus Edelstahl, Einschraub-Ausführung
[Features]
· The precision design withstands high pressure, shock, vibration, vacuum, and temperature changes.
· The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSP-101F
VSP-303F
VSP-404F
VSP-606F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griff-Ø
(mm)

105.52 €

1 19 Arbeitstage 1/8B1/8B507358

112.44 €

1 6 Arbeitstage 3/8B3/8B568068

120.84 €

1 5 Arbeitstage 1/2B1/2B628668

184.63 €

1 5 Arbeitstage 3/4B3/4B7010778

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas
Nenndruck 26 MPa Versorgungsseite, Verbindungsausführung MSCCN (mit Gewindebohrung) Steuerseite, Verbindungsausführung MSCCN (mit Gewindebohrung)
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150

Technischer Support