SUS316 VUH, Nadel-Absperrventil aus Edelstahl, Verbindungsausführung, für hohe Temperaturen (Teilenummern)

SUS316 VUH, Nadel-Absperrventil aus Edelstahl, Verbindungsausführung, für hohe Temperaturen
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUH-02-0
VUH-03-0
VUH-04-0
VUH-025-0
VUH-8-0
VUH-10-0
VUH-10.5-0
VUH-12-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Größenspezifikationen Für Außen-Ø (Zollgröße) geltende ZOLL-Spezifikationen Für Rohrnenn-Ø geltende PLAN-Spezifikationen

164.84 €

1 6 Arbeitstage 6.356.35Zollgröße (ZOLL)1/4-

186.09 €

1 6 Arbeitstage 9.539.53Zollgröße (ZOLL)3/8-

196.72 €

1 6 Arbeitstage 12.712.7Zollgröße (ZOLL)1/2-

175.46 €

1 6 Arbeitstage 7.947.94Zollgröße (ZOLL)5/16-

175.46 €

1 6 Arbeitstage 88Millimetergröße (METRISCH)--

186.09 €

1 6 Arbeitstage 1010Millimetergröße (METRISCH)--

188.75 €

1 6 Arbeitstage 10.510.5Gasleitungsgröße (PLAN)-1/8

196.72 €

1 6 Arbeitstage 1212Millimetergröße (METRISCH)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas
Nenndruck 10 MPa Versorgungsseite, Verbindungsausführung Metallrohrverbindung Steuerseite, Verbindungsausführung Metallrohrverbindung
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Höhe (H)(mm) 73
Griff-Ø(mm) 58

Technischer Support