für Kupferrohr - GTTV-Typ (3,0 MPa) - Miniaturventil - Verdichtungsring (Teilenummern)

für Kupferrohr - GTTV-Typ (3,0 MPa) - Miniaturventil - Verdichtungsring
Dies ist ein B-Typ-Fitting für Kupferrohre, das bei hohem Druck verwendet werden kann. -Verwendbare Medien: Wasser, Luft und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GTTV-6
GTTV-8
GTTV-10
GTTV-12
GTTV-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Höhe (H)
(mm)
Griff-Ø
(mm)

33.35 €

1 6 Arbeitstage 663825

37.21 €

1 6 Arbeitstage 885232

44.01 €

1 5 Arbeitstage 10105232

56.26 €

1 6 Arbeitstage 12125432

96.76 €

1 6 Arbeitstage 15155740

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Nenndruck 3 MPa Versorgungsseite, Verbindungsausführung Metallrohrverbindung Steuerseite, Verbindungsausführung Metallrohrverbindung
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA

Technischer Support