Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12.7 - 104.78 mm, / , [fluide Medien] Wasser
MIYAKO stellt Kupferrohr-Fittings her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie eignen sich für die Verwendung mit Wasser als fluides Medium. Die Fittings weisen einen Außendurchmesser von 12.7 oder 104.78 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MK148K-15.88
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Phosphordesoxidiertes Kupfer | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (für die Bauindustrie) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Schweißverbindung | Anschlussform | Winkelstück |
Befestigung, Ausführung | Schweißverbindung | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Größe für Kupferrohre für die Bauindustrie | Nenn-Ø A 1 | 15 |
Nenn-Ø B 1 | 1/2 | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Passender Rohr-AD 1(mm) | 15.88 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kupferrohrverbindung - Kupferrohrkrümmer (45°) , die Teilenummer ist MK148K-15.88.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MK148K-15.88.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften