Rohrkappe für Brauchwasserversorgung / M154K (Teilenummern)

Rohrkappe für Brauchwasserversorgung / M154K
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4.5 - 104.78 mm, / , [fluide Medien] Wasser



Die Rohr-Blindstopfen für Brauchwasserversorgung von MIYAKO verschließen offene Enden von Steckverschraubungen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Als fluides Medium sollen sie mit Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Blindstopfen liegt im Bereich von 4.5 oder 104.78 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M154K-12.70
M154K-15.88
M154K-19.05
M154K-22.22
M154K-25.40
M154K-28.58
M154K-34.92
M154K-41.28
M154K-53.98
M154K-66.68
M154K-79.38
M154K-104.78
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße A (zugehörige Teile) Nenngröße B (zugehörige Teile) Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)

2.23 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103/812.7

2.54 €

1 10 Arbeitstage 151/215.88

4.65 €

1 18 Arbeitstage -3/419.05

2.97 €

1 10 Arbeitstage 203/422.22

8.08 €

1 10 Arbeitstage -125.40

4.53 €

1 10 Arbeitstage 25128.58

6.32 €

1 10 Arbeitstage 321 1/434.92

9.17 €

1 10 Arbeitstage 401 1/241.28

16.67 €

1 10 Arbeitstage 50253.98

43.59 €

1 10 Arbeitstage 652 1/266.68

122.16 €

1 10 Arbeitstage 80379.38

184.03 €

1 10 Arbeitstage 1004104.78

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Kappe Werkstoff (zugehörige Bauteile) Phosphordesoxidiertes Kupfer
Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Wasser Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Kupfer

Technischer Support