Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M154FKD (Teilenummern)

Schneidring-Verschraubung für Kupferrohre / M154FKD
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12.7 - 44.5 mm | 12.9 - 36.5 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Kupferrohr-Fittings von MIYAKO wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Die Fittings haben einen Außendurchmesser von 12.7 bis 44.5 mm oder 12.9 bis 36.5 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M154FKD-6.35X1/2
M154FKD-6.35X1/4
M154FKD-6.35X1/8
M154FKD-6.35X3/8
M154FKD-9.52X1/2
M154FKD-9.52X1/4
M154FKD-9.52X3/8
M154FKD-12.7X1/2
M154FKD-12.7X3/8
M154FKD-15.88X1/2
M154FKD-15.88X3/4
M154FKD-19.05X3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø B 1 Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

11.36 €

1 10 Arbeitstage 1/46.351/2B (15A)

5.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/46.351/4B (8A)

5.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/46.351/8B (6A)

7.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/46.353/8B (10A)

11.80 €

1 10 Arbeitstage 3/89.521/2B (15A)

8.08 €

1 10 Arbeitstage 3/89.521/4B (8A)

7.50 €

1 10 Arbeitstage 3/89.523/8B (10A)

13.17 €

1 10 Arbeitstage 1/212.701/2B (15A)

13.17 €

1 10 Arbeitstage 1/212.703/8B (10A)

28.59 €

1 10 Arbeitstage 5/815.881/2B (15A)

39.15 €

1 10 Arbeitstage 5/815.883/4B (20A)

39.15 €

1 10 Arbeitstage 3/419.053/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Aus Messing Passende Rohrausführung Kupferrohr (für Kältemittel)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Größe für Kupferrohre für Kältemittel Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 6.86 Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support