Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindung mit Metallbeschichtung und Innengewinde-T-Stück mit seitlicher Mutter M149GMM (Teilenummern)

Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindung mit Metallbeschichtung und Innengewinde-T-Stück mit seitlicher Mutter M149GMM
  • Mengenrabatt
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use -Plated fittings - inside screw tee - M149GMM with side nut.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M149GMM-13

Teilenummer
M149GMM-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.46 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Aus Messing
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (13A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (13A) Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B (13A) Zulässige Flüssigkeit Wasser Oberflächenbehandlung Verchromt
Kunststoff-Innenauskleidung NA Maße 13

Sie befinden sich auf der Seite für Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen, Sekundärmaterial für Wasserleitungen, Rohrverbindung mit Metallbeschichtung und Innengewinde-T-Stück mit seitlicher Mutter M149GMM, die Teilenummer ist M149GMM-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M149GMM-13.

Technischer Support