Rohrfitting für Brauchwasser / S2TSG / Edelstahl / beschichtet / Parallel-Gewindenippel / Außengewinde beidseitig (Teilenummern)

Rohrfitting für Brauchwasser / S2TSG / Edelstahl / beschichtet / Parallel-Gewindenippel / Außengewinde beidseitig
  • Mengenrabatt
A selection of auxiliary materials for piping, fittings, and plumbing manufactured by Miyako, Inc. Purposes range from public water supply to industrial use - Fittings for water supply plumbing - Plated fittings - Parallel nipples (stainless steel) for flexible pipes.
· Material: Brass
· Applicable fluids: Water.
· Surface treatment: Chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S2TSG-13
S2TSG-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maße

20.99 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)13

28.18 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3/4B (20A)20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Zulässige Flüssigkeit Wasser Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support