Rohrverschraubung / SCS13-MU-3/8B / Edelstahl (Teilenummern)

Rohrverschraubung / SCS13-MU-3/8B / Edelstahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von ON INDUSTRIES werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCS13-MU-3/8B

Teilenummer
SCS13-MU-3/8B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Gewinde-Nenn-Ø M1 3/8B (10A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::220 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverschraubung / SCS13-MU-3/8B / Edelstahl, die Teilenummer ist SCS13-MU-3/8B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SCS13-MU-3/8B.

Technischer Support