Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
14.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
13.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
16.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
31.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
31.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
97.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
83.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
83.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
22.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
19.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | |
22.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | |
13.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
57.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
66.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
57.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
48.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
45.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | |
45.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | 90°-Bogen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) | 1.65 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::220 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften