Edelstahl-Schraubgewinde Isolierte Verbindung SGP-VA & SUS IU-V (Teilenummern)

Edelstahl-Schraubgewinde Isolierte Verbindung SGP-VA & SUS IU-V
We provide stable stainless steel products from their casting to their completion. The production incorporates rigorous quality management and uses the best casting and machining technology in Japan, as well as the latest equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13-IU-V-1/2B
SCS13-IU-V-1B
SCS13-IU-V-2B
SCS13-IU-V-3/4B
SCS13-IU-V-11/2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

80.06 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

181.88 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

389.32 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

108.02 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

287.88 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Verschraubung mit Außen- und Innengewinde Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Maximal zulässiger schockfreier Druck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support