Doppelend-Lager, Stopfbuchse, FU-Ausführung (Teilenummern - CAD Download)

Doppelend-Lager, Stopfbuchse, FU-Ausführung
  • Mengenrabatt
Because it is only welded to the end plate (casing), assembly time is short. Stainless steel products are also available.

[Features]
· A bearing unit used on the drive side and driven side. Only needs to be welded onto the end plate (casing), reducing the required assembly time.
· A gland seal is used for the seal part (oil seal products are also available).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FU-40
FU-95S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungsdurchmesser SD
(mm)
Werkstoff - Lagergehäuse Oberflächenbehandlung Verwendeter Stehlagerbock

435.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 40EN 1.0038‑Äquiv.-UCFC207 UKFC207

1,840.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 95[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NAUCFC218 UKFC218

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Form - Lagerinnendurchmesser Sonstige Werkstoff - Lagerkugeln Stahl
Abdicht-Methode Ausführung Überwurfmutter-Dichtung Überwurfmutter-Dichtung Nichias Tonbo Nr.9040-W

Technischer Support