Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 - 305 mm / [Traglast] 78.5, 490.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Polyurethankautschuk
Mit den Lenkrollen von OHINDUSTRIAL kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 101 und 305 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 78.5 oder 490.5 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OHUJ-150
Teilenummer
|
---|
OHUJ-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitz A (mm) | Montagesitz B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | 294.3 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 87(93) | 87(93) | 120 | 120 | 150 | 38 | 45 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Lastkategorie | Mittlere Last |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / OHJ, OHUJ / Gummi, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist OHUJ-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OHUJ-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Montagesitz A(mm)
Montagesitz B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OHJ-180 |
OHJ-250 |
OHJ-75 |
OHUJ-200 |
OHUJ-250 |
OHUJ-75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Montagesitz A (mm) | Montagesitz B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Mittenabweichung E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 240 | 220.01~320.00 | 225.6 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 106(112) | 106(112) | 140 | 140 | 180 | 45 | 53 | ||
128.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 305 | 320.01~485.00 | 323.7 | Kautschuk | - | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 | 71 | ||
18.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 101 | 35.01~80.00 | 78.5 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 60(66) | 60(66) | 82 | 82 | 75 | 32 | 27 | ||
101.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | 392.4 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 106(112) | 106(112) | 140 | 140 | 200 | 42 | 53 | ||
133.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 305 | 485.01~750.00 | 490.5 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 45 | 71 | ||
23.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 101 | 80.01~140.00 | 117.7 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 60(66) | 60(66) | 82 | 82 | 75 | 32 | 27 |