DT X-Achsen-Positioniertisch (manueller Koordinatentisch) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-112
LS-112S
LS-112W
LS-112WS
LS-311
LS-412
LS-412S
LS-412W
LS-412WS
LS-612
LS-612S
LS-612W
LS-612WS
LS-912
LS-912S
LS-912W
LS-912WS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Parallelität
(µm)
Momentsteifigkeit und Steigungssteifigkeit
("/N•cm)
Momentsteifigkeit und Rollsteifigkeit
("/N•cm)
Klemmmethode Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung Einbaulage des Betriebteils

208.93 €

1 5 Arbeitstage 10121~30.1~504014039.2800.400.10Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff einseitig

302.85 €

1 8 Arbeitstage 10121~30.1~504014039.2800.400.10Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

218.45 €

1 8 Arbeitstage 10121~30.1~504014039.2800.400.10Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff beidseitig

321.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121~30.1~504014039.2800.400.10Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

234.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 401 bis 4.930304.9---[Standard] Ausführung mit Griffschraubeca. 18 mmGriff einseitig

132.34 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4030.1~50404039.2600.700.30Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff einseitig

216.97 €

1 8 Arbeitstage 1026 bis 4030.1~50404039.2600.700.30Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

141.87 €

1 8 Arbeitstage 1026 bis 4030.1~50404039.2600.700.30Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff beidseitig

236.02 €

1 8 Arbeitstage 1026 bis 4030.1~50404039.2600.700.30Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

142.09 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6030.1~50406039.2600.600.20Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff einseitig

226.71 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6030.1~50406039.2600.600.20Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

151.55 €

1 8 Arbeitstage 1041 bis 6030.1~50406039.2600.600.20Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff beidseitig

245.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6030.1~50406039.2600.600.20Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

161.31 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9030.1~50409039.2600.500.20Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff einseitig

245.92 €

1 8 Arbeitstage 1061 bis 9030.1~50409039.2600.500.20Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff einseitig

170.78 €

1 8 Arbeitstage 1061 bis 9030.1~50409039.2600.500.20Ausführung mit Hebelca. 18 mmGriff beidseitig

264.97 €

1 15 Arbeitstage 1061 bis 9030.1~50409039.2600.500.20Ausführung mit HebelGrobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mmGrob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) 26 bis 40 Verstellbewegung (konstruktiv) Ausführung mit Ritzeltrieb [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut Kategorie Grundkörper
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Stelltisch Laufrichtung X-Achse 1, Richtung

Technischer Support