Stecker AC-Serie, PF-Form (Teilenummern)

Stecker AC-Serie, PF-Form
  • Mengenrabatt
Lightweight design suitable for connections made with hand tools, etc.* The main body is made from steel only, so it cannot be used in water.

[Features]
· Lightweight design is suitable for connections made with hand tools.
· Can be easily and reliably connected via one-touch operation by simply inserting the plug into the socket.
· Not usable in water, as the main body is only available in steel.
· Only supports air as a usable fluid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC-02PFF

Teilenummer
AC-02PFF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewindebohrung Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl (EN 1.0718 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1.5
Maß L(mm) 28 Maß d (φ)(mm) 6 Größe Montageschraube G1/4

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker AC-Serie, PF-Form, die Teilenummer ist AC-02PFF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-02PFF.

Technischer Support