Stecker AC-Serie, PM-Typ (Teilenummern)

Stecker AC-Serie, PM-Typ
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A lightweight design suitable for connection with hand tools. * Main body is made from steel only and cannot be used in water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-01PM
AC-02PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Größe Montageschraube

2.75 €

1.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

31Rc1/8

2.86 €

1.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

34Rc1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl (EN 1.0718 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::1.5
Maß d (φ)(mm) 6

Technischer Support