Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Innengewindebohrung | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Unlegierter Stahl (JIS-SC45C), verzinkt | Dichtungswerkstoff | Viton | Zulässige Flüssigkeit | Öl / Inerte Gase / Aktivgas |
Ventilstruktur | Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::180 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::31.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maß Lp(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften