Kupplung mit Mutter NL-Serie, PB (SC) (Teilenummern)

Kupplung mit Mutter NL-Serie, PB (SC)
  • Mengenrabatt
[Features]
· No need to operate the master valve every time the plug is attached/removed because the automatic opening and closing valve built into the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
· Both socket and plug are available for male screw connection, female screw connection, and hose connection, which can be combined freely.
· The box portions of NL21 to NL24 with the same dimensions are compatible with each other.
· NL44 to NL4B are also compatible.
· The main materials include steel, brass, and stainless steel, and the key steel parts are hardened to ensure excellent durability and abrasion resistance.
· Wide variety of products available, such as various factory piping and hydro-pneumatic tool hose connections, suitable for a wide range of operating conditions and applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NL-22PB-STL
NL-23PB-STL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Innen-Ø
(mm)
Passende Schlauchgröße, Außen-Ø
(mm)

3.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage φ6,5φ10

4.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage φ8,5Φ12,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Befestigungsmutter Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::2

Technischer Support