Leitungsanschluss NL-Serie (SC) (Teilenummern)

Leitungsanschluss NL-Serie (SC)
The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NL-P-2-STL

Teilenummer
NL-P-2-STL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.04 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Sonstige Stecker/Buchse Satz mit Innen- und Außengewinde
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Anzahl der Verzweigungen und Verbindungen 2
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::2

Sie befinden sich auf der Seite für Leitungsanschluss NL-Serie (SC) , die Teilenummer ist NL-P-2-STL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NL-P-2-STL.

Technischer Support