Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, 90°-Winkel (Teilenummern)

Molco-Verbindung Druckmodell für Edelstahl-Rohre, 90°-Winkel
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90E-30
90E-50
90E-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

33.72 €

1 7 Arbeitstage 30

60.10 €

1 7 Arbeitstage 50

94.57 €

1 7 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø 90°-Bogen Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80
Bauweise Pressverbindung Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support