Pressfittinge / LT / Edelstahl / für Edelstahlrohre / Molco (Teilenummern)

Pressfittinge / LT / Edelstahl / für Edelstahlrohre / Molco

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl



BENKAN stellt Pressfittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-13X1/2
LT-20X3/4
LT-25X1
LT-30X1
LT-30X11/4
LT-40X11/2
LT-40X11/4
LT-50X2
LT-50X11/2
LT-60X2
LT-60X21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 3 Stückzahl (Nenn-Ø Su)

58.42 €

1 7 Arbeitstage 1/213

62.46 €

1 7 Arbeitstage 3/420

62.78 €

1 7 Arbeitstage 125

53.97 €

1 7 Arbeitstage 130

62.08 €

1 7 Arbeitstage 1 1/430

68.89 €

1 7 Arbeitstage 1 1/240

60.82 €

1 7 Arbeitstage 1 1/440

76.52 €

1 7 Arbeitstage 250

65.08 €

1 7 Arbeitstage 1 1/250

82.18 €

1 7 Arbeitstage 260

100.64 €

1 7 Arbeitstage 2 1/260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Flansch Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Pressverbindung
Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support