Edelstahlrohr-kompatible Doppelpressung Buchse mit Sicherheitsfuntkion (Teilenummern)

Edelstahlrohr-kompatible Doppelpressung Buchse mit Sicherheitsfuntkion
Fitting für Edelstahlrohre mit einer Sicherheitsfunktion, die Dichtungsmaterial verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WP-S-13
WP-S-20
WP-S-25
WP-S-30
WP-S-40
WP-S-50
WP-S-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stückzahl (Nenn-Ø Su)

10.74 €

1 7 Arbeitstage 13

15.87 €

1 7 Arbeitstage 20

16.32 €

1 7 Arbeitstage 25

23.47 €

1 7 Arbeitstage 30

32.68 €

1 7 Arbeitstage 40

40.82 €

1 7 Arbeitstage 50

60.38 €

1 7 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Pressverbindung mit Sicherheitsfunktion
Bestellmenge 1 Stk.

Technischer Support