Pressfitting für Edelstahlrohre / KB-30X11/4 / Edelstahl / Rohr-Dehnungsfuge BK-Gelenk Kugelventile (Regel-Anschluss-Modell) (Teilenummern)

Pressfitting für Edelstahlrohre / KB-30X11/4 / Edelstahl / Rohr-Dehnungsfuge BK-Gelenk Kugelventile (Regel-Anschluss-Modell)

Konfigurierbar in [fluide Medien] Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl



Die Pressfittings für Edelstahlrohre von BENKAN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Chemikalien, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen.




Herstellerdetails:
Wir bieten zuverlässige Edelstahlprodukte an, die eine strenge Qualitätskontrolle vom Guss bis zur Fertigstellung umfassen, da wir die beste Guss-/Bearbeitungstechnologie und die neueste Ausrüstung in Japan verwenden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KB-30X11/4

Teilenummer
KB-30X11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

141.02 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl Max. Betriebsdruck(MPa) 2
Oberflächenbehandlung NA Maximale Betriebstemperatur(°C) 0::80 Bauweise Rohraufweitung
Nenn-Ø 3 1 1/4 Stückzahl (Nenn-Ø Su) 30 Bestellmenge 1 Stk.

Sie befinden sich auf der Seite für Pressfitting für Edelstahlrohre / KB-30X11/4 / Edelstahl / Rohr-Dehnungsfuge BK-Gelenk Kugelventile (Regel-Anschluss-Modell), die Teilenummer ist KB-30X11/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KB-30X11/4.

Technischer Support