Geflechtschlauch, Universal-Anschluss, nicht geschweißt, Z-9000NW (Teilenummern)

Geflechtschlauch, Universal-Anschluss, nicht geschweißt, Z-9000NW
  • Mengenrabatt
Non-weld general-purpose union type braided flexible hose.

[Features]
· General purpose: Features a union fitting for absorbing displacement.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z-9000NW-15A-500
Z-9000NW-20A-300
Z-9000NW-20A-500
Z-9000NW-25A-300
Z-9000NW-25A-500
Z-9000NW-32A-300
Z-9000NW-32A-500
Z-9000NW-40A-300
Z-9000NW-40A-500
Z-9000NW-50A-300
Z-9000NW-50A-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Bohrungs-Ø (A) Länge
(mm)
Passender Faltenbalg

37.72 €

1 6 Arbeitstage 135015A500Spiralform

38.76 €

1 6 Arbeitstage 196520A300Spiralform

48.01 €

1 9 Arbeitstage 196520A500Spiralform

46.98 €

1 6 Arbeitstage 25.38025A300Spiralform

61.30 €

1 6 Arbeitstage 25.38025A500Spiralform

65.36 €

1 6 Arbeitstage 33.510032A300Eine Steigung

78.66 €

1 6 Arbeitstage 33.510032A500Eine Steigung

80.73 €

1 6 Arbeitstage 39.112040A300Eine Steigung

99.02 €

1 6 Arbeitstage 39.112040A500Eine Steigung

108.28 €

1 6 Arbeitstage 52.614050A300Eine Steigung

129.79 €

1 6 Arbeitstage 52.614050A500Eine Steigung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauch mit Umflechtung Balgwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Dampf / Wasser / Öl
Verbindungsteil, Ausführung Verschraubungsgewinde Pressfittings, Ausführung L Verschraubungsgewinde (Rc) Pressfitting, Ausführung R Verschraubungsgewinde (Rc)
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze Einzelne Umflechtung Verbindungsteil, Material FCMB

Technischer Support