Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Verwendet werden die Bockrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 101 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 60 oder 150 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PNAKABZ-75
Teilenummer
|
---|
PNAKABZ-75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 63 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 40 | Obere Platte F1(mm) | 91 | Obere Platte F2(mm) | 68 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 75 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / KABZ Typ / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Nylon, PUR, Gummi / Lochplatte / Größe 75, die Teilenummer ist PNAKABZ-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNAKABZ-75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radspezifikation
Ausführung
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PBDKABZ-75 |
PBKABZ-75 |
PKABZ-75 |
PNDKABZ-75 |
PNKABZ-75 |
PNUAKABZ-75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
50.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
45.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 80.01~140.00 | 100 | [Nylon] Nylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
66.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
46.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
52.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 101 | 35.01~80.00 | 70 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 10 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager |