Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
600RB-N-10A |
600RB-N-15A |
600RB-N-20A |
600RB-N-32A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) | Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) | L (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 50 | 37 | ||
33.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B(15A) | [1/2B] 1/2B(15A) | 65 | 40 | ||
38.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 68 | 44 | ||
83.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 86 | 55 |
Loading...
Grundkörper, Form | Straight | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Water / Air / Oil / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 600 Type | Kugelventil, Ausführung | Full Bore | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Lever | Betriebstemperaturbereich(℃) | ::150 |
Betriebsmethode | Manual Operation Type | Details of Maximum Allowable Pressure (Ordinary Temperature Water and Oil and Gas)(MPa) | 4.1 | Details of Maximum Allowable Pressure (Water and oil and gas which are 150°C or less)(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A)
Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften