Rändelschraube / Schlitz (Teilenummern - CAD Download)

Rändelschraube / Schlitz
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Product information]

· Detailed shape: Knurled
· Mounting hole shape: none
· Basic shape: Hand tightening bolt
· Materials: free-cutting brass bar
· Surface treatment: Chrome plating
· Thread ridge type: metric coarse
· Tip shape: cone point
· Additional shape: Captive washer
· Sales unit: single (can be purchased in single units)
· Application: standard.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-176-11
A-176-14
A-176-15
A-176-16
A-176-17
A-176-18
A-176-20
A-176-21
A-176-32
A-176-41
A-176-43
A-176-45
A-176-46
A-176-47
A-176-48
A-176-49
A-176-50
A-176-S-1
A-176-S-2
A-176-S-5
A-176-S-7
A-176-S-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)
L2
(mm)

4.56 €

3.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108441.2524

2.58 €

1.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10626116

2.74 €

1.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10621113

3.11 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105370.822

2.56 €

1.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105270.817

2.42 €

1.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105220.814

2.26 €

1.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104200.712

2.03 €

1.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104150.710

5.65 €

3.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10650135

4.70 €

3.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108351.2520

3.35 €

2.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10635120

3.06 €

2.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105350.820

3.35 €

2.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105250.815

2.66 €

1.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105200.810

3.52 €

2.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104300.715

3.08 €

2.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104200.710

2.49 €

1.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104150.78

2.93 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106121-

3.35 €

2.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10671-

2.54 €

1.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104130.7-

3.22 €

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10310.50.5-

3.04 €

2.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036.50.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Gerändelt Werkstoff Automatenmessingstange Oberflächenbehandlung Verchromt
Montagebohrung, Form k. A. Spitzenform Kegelspitze Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard

Technischer Support