Edelstahl-Pull mit Sichel, A-1380

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1380-2-1

Teilenummer
A-1380-2-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.91 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Fahrzeug, Schiebetür für große Ausrüstung Ausführung Griff, Hauptkorpus Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Gebürstet Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Anzahl der Schlüssel 0200
Zubehör Befestigungsmutter (M4), flache Unterlegscheibe, 2 Schlüssel Gesamtlänge(mm) 170 Produktcode 01921

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Pull mit Sichel, A-1380, die Teilenummer ist A-1380-2-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1380-2-1.

Technischer Support