Edelstahl Griffmuschel für Vorhängeschloss A-1464-1-PDL

Edelstahl Griffmuschel für Vorhängeschloss A-1464-1-PDL
[Features]
· Can be locked with a padlock (cord diameter ø6).
· The part where the padlock is hung is on the handle lever side, and does not interfere with operation.
· A-1461-1 can be installed with the same panel cuts.
· Depth to the stopper is 12.5 mm, and the space inside the enclosure can be effectively used.
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1464-1-PDL

Teilenummer
A-1464-1-PDL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.20 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Haarlinie Zubehör Riegel
Gesamtlänge(mm) 143 Gesamtbreite(mm) 36 Volle Höhe(mm) 44.2
Produktcode 04221

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Griffmuschel für Vorhängeschloss A-1464-1-PDL, die Teilenummer ist A-1464-1-PDL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1464-1-PDL.

Technischer Support