Edelstahl Flachgriff A-1251

Edelstahl Flachgriff A-1251
[Features]
· Left and right dual use (exchange left and right by turning over the stopper)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1251-1-1
A-1251-2-1
A-1251-3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

149.28 €

1 10 Arbeitstage 101423230.201732

114.88 €

1 10 Arbeitstage -117282201360

112.86 €

1 10 Arbeitstage 1084282201733

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahlguss (rostfrei) Oberflächenbehandlung Gebürstet Anzahl der Schlüssel 0050
Kompatible Plattendicke(mm) 1.5 Zubehör Riegel

Technischer Support