Klappgriff A-422

Klappgriff A-422
[Features]
· Japan Vending Machine Industry Association standard product locks can be incorporated.
· One action locking by pushing the handle.
· Left / right dual use type (you can exchange left and right by turning over the cam. ) Standard lock uses a personal coin lock (C-288).
· Optional waterproof packing for latch hole / switch hole

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-422

Teilenummer
A-422
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.79 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zink-Legierung Oberflächenbehandlung Verchromung Gesamtlänge(mm) 112
Gesamtbreite(mm) 46 Volle Höhe(mm) 73 Produktcode 01706

Sie befinden sich auf der Seite für Klappgriff A-422, die Teilenummer ist A-422.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-422.

Technischer Support